Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

MDES Exporter w oparciu o ModuleWorks

W ModuleWorks dostarczamy zaawansowane oprogramowanie do generowania ścieżek narzędzi, symulacji i optymalizacji w celu poprawy wydajności produkcji. Nasze inteligentne ścieżki narzędzi skracają czasy cyklu i poprawiają jakość powierzchni, a symulacja w czasie rzeczywistym zapobiega błędom i kolizjom. Optymalizacja oparta na fizyce zapewnia bezpieczną i wydajną pracę maszyn i narzędzi skrawających. Rozwiązania te pomagają producentom udoskonalać strategie obróbki skrawaniem, zwiększając produktywność, obniżając koszty i poprawiając jakość produktów.

Dlaczego Automatyzacja danych MDES dla cyfrowych procesów produkcyjnych?

MDES Exporter upraszcza i automatyzuje tworzenie specyfikacji wymiany danych produkcyjnych zgodnych z MDES oprzyrządowania, części i danych osprzętu bezpośrednio z Siemens NX. Te standaryzowane dane mogą być płynnie wykorzystywane w symulacji, systemach unikania kolizji (CAS) i innych cyfrowych przepływach pracy produkcyjnych, zmniejszając wysiłek ręczny, zapewniając dokładność i przyspieszając cyfrowy wątek.

MDS

Zalety

  • Eksporter MDES oszczędza czas, automatyzując wyodrębnianie i formatowanie danych oprzyrządowania, części i osprzętu. Zapewnia standaryzowaną wydajność zgodną z MDES, redukując błędy i ręczną przeróbkę przy jednoczesnym zachowaniu spójności we wszystkich systemach produkcyjnych.
  • Eksportowane dane bezproblemowo integrują się z symulacją, CAS i innymi cyfrowymi przepływami pracy, przyspieszając wątek cyfrowy i usprawniając produkcję kompleksową. Dzięki dostępnej bezpłatnej wersji próbnej, MDES Exporter sprawia, że przyjmowanie znormalizowanych, zautomatyzowanych procesów danych jest łatwe.
  • Specyfikacja jest zgodna z istniejącymi normami, takimi jak ISO13399 i DIN4000-190/DIN4003-190, zapewniając solidną, niezawodną podstawę dla cyfrowych bliźniaków i inteligentnej produkcji.

Dostępne funkcje