Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego przełączniki grupowe z serii Vector®?

Sterowane grupowe przełączniki średniego napięcia serii Vector zapewniają niezawodne trójfazowe przełączanie z obciążeniem i wyłączaniem obciążenia dla zastosowań 25-38 kV. Przełączniki te umożliwiają niezawodną pracę w infrastrukturze elektrycznej. Spójne, trwałe trójfazowe przełączanie zasilania jest niezbędne do pracy. Seria Vector zapewnia niezawodne obciążenie i zwiększoną trwałość styków dzięki ujednoliconej konstrukcji i wysokociśnieniowym, samoczyszczącym stykom. Regulacja fabryczna i usprawniona konfiguracja podnoszenia jednopunktowego umożliwiają obsługę ręczną lub zmotoryzowaną, co pozwala zaoszczędzić czas.

Kluczowe korzyści

Konsekwentnie rozprowadzaj moc

Osiągnij niezawodną wydajność przerwania obciążenia 25-38 kV w zastosowaniach średniego napięcia. Wybierz wydajne trójfazowe przełączanie zasilania, aby utrzymać stabilną pracę, zminimalizować zakłócenia w sieci i zwiększyć integralność systemu.

Maksymalizuj czas sprawności

Nasza konstrukcja zmniejsza zużycie, aby wydłużyć żywotność przełącznika. Minimalizuj potrzeby konserwacyjne i zmaksymalizuj czas pracy systemu w celu ciągłej obsługi.

Usprawnienie instalacji i serwisowania

Łatwo zamontuj fabrycznie regulowany, ujednolicony przełącznik z podnośnikiem jednopunktowym. Zmniejsz złożoność konfiguracji i konserwacji. Wybierz obsługę ręczną lub zmotoryzowaną, aby uzyskać elastyczne sterowanie.

WYRÓŻNIONE MOŻLIWOŚCI

Zacznij pracę teraz