Grupowe przełączniki średniego napięcia serii Topper zapewniają wydajne przełączanie trójfazowe dla systemów dystrybucji elektrycznej.
Przełączniki te są dostępne z napięciem znamionowym od 15 do 38 kV, prądem ciągłym do 1200 A i impulsem odgromowym (BIL) do 200 kV. Nasze kompaktowe przełączniki pozwalają sprostać wyzwaniom w instalacjach, w których luzy montażowe są ograniczone.
Seria Topper jest w pełni zmontowana i dostosowana fabrycznie na podstawie stalowej lub aluminiowej, z kilkoma stylami montażu, w tym stylami słupów, poprzecznych, fazowych, pionowych i pionowych.