Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego rozdzielnica zanurzeniowa?

Rozdzielnica zatapialna zaprojektowana do pracy w najtrudniejszych warunkach podziemnych zapewnia niezawodną pracę w środowiskach narażonych na działanie wody, korozji i ekstremalnych warunków pogodowych.

Rozdzielnica zatapialna Trayer zainstalowana w sklepieniu podziemnym z wieloma połączeniami kablowymi.

Odporna na powódź konstrukcja

W pełni uszczelniona konstrukcja umożliwia pracę w warunkach zanurzonych, zmniejszając ryzyko awarii w ekstremalnych warunkach pogodowych.

Wytrzymała wydajność środowiskowa

Materiały odporne na korozję wytrzymują słoną wodę, chemikalia i trudne warunki podziemne.

Niezawodna praca w krytycznych systemach

Obsługuje ciągłą pracę i automatyzację nawet w słabej widoczności i niekorzystnych warunkach.

Kluczowe specyfikacje

Napięcie znamionowe

Do 38 kV

Ciągły prąd

600 A

Ocena przerywająca

12,5 kA

Zakres konfiguracji

3—4-drożny i wielokierunkowy

Instalacja

Podpowierzchnia/podziemna

Najważniejsze funkcje