Chroń generatory o mocy do 200 MW dzięki naszym stacjonarnym wyłącznikom prądotwórczym próżniowym. Wyłączniki te są przeznaczone dla maszyn od 10 MW do 80 MW o mocy 24 kV.
Generatory wymagają solidnego zabezpieczenia obwodu dostosowanego do specyficznych potrzeb elektrycznych i mechanicznych. Nasze w pełni konfigurowalne stacjonarne wyłączniki prądotwórcze próżniowe rozwiązują to wyzwanie. Projektujemy każdy projekt, aby spełniał unikalne wymagania aplikacji Twojego projektu, zapewniając skuteczną, zgodną pracę.
Zapewnij wysoką niezawodność i zgodność z wyłącznikami testowanymi zgodnie z normami IEEE C37.013 i C37.013a. Minimalizuj przestoje dzięki naszej najnowszej technologii przerywników próżniowych, oferującej MTTF ponad 50 000 lat. Nasza konstrukcja eliminuje również gaz SF6, zapewniając rozwiązanie przyjazne dla środowiska.