SIEBREAK i SIEBREAK-VCB to modułowe rozdzielnice przerywające do ochrony obwodów średniego napięcia. Wdrażaj je w samodzielnych wnękach, podstawach transformatorów lub różnych konfiguracjach linii.
Konstrukcja metalowej rozdzielnicy Siemens SIEBREAK jest produktem modułowym dostępnym w konfiguracji przełączników i bezpieczników zmontowanych fuses w pełni zintegrowanych zarówno mechanicznie, jak i elektrycznie, aby zapewnić ochronę obwodu średniego napięcia. Wszystkie komponenty są w pełni przetestowane pod kątem zgodności ze standardami Siemens pod kątem niezawodności, jakości i obsługi.
SIEBREAK-VCB redukuje energię padającej błysku łukowego do 2,1 cal/cm² dzięki przerwie 60 ms, aby zapewnić bezpieczeństwo środowiska. Vacuum interrupters zapewniają niezawodne przełączanie, aby wydłużyć żywotność produktu i zminimalizować przestoje. Modułowa konstrukcja upraszcza instalację i dostosowuje się do Twoich potrzeb.