Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SER rozłącza się?

Rozłączniki jednoizolacyjne Siemens SER, zaprojektowane z myślą o dystrybucji napowietrznej, łączą wytrzymałą konstrukcję z kompaktową, lekką obudową, aby pomóc załogom pracować szybciej i utrzymać odporność sieci. Moc znamionowa od 15—38 kV do 900 A, a BIL do 200 kV zapewnia niezawodną wydajność w wymagających warunkach.

Opcje portfela

  • Klasy napięcia: 15 kV, 25 kV, 38 kV
  • Prąd ciągły: 600 A, 900 A
  • Impuls pioruna (BIL): do 200 kV

Główne zalety

Poprawa niezawodności sieci

Solidna architektura pojedynczego izolatora i sprawdzone materiały zapewniają stabilną pracę na liniach napowietrznych nawet w trudnych warunkach.

Uproszczenie konserwacji w terenie

Kompaktowa, lekka konstrukcja ułatwia obsługę i instalację, zmniejszając obciążenie przewodów i pomagając załogom efektywnie wykonywać zadania przełączania.

Zmniejsz koszty cyklu życia

Trwałe styki i wentylowana konstrukcja ostrza zapewniają doskonałe właściwości przenoszenia prądu, które pomagają zminimalizować awarie i interwencje serwisowe.

Dostępne funkcje