Obsługa znamionowości wysokiego napięcia
Skonfigurowany dla systemów 15—38 kV o prądzie ciągłym do 1200 A i BIL do 200 kV do zastosowań w dystrybucji średniego napięcia
Wytrzymałe, wbudowane rozłączniki średniego napięcia, które łączą się bezpośrednio z przewodem w celu przyspieszenia bezpiecznej konserwacji z widoczną szczeliną izolacyjną. Dostępne do 38 kV, 1200 A, o mocy BIL do 200 kV.
Portfolio:
Konstrukcja splice-in wspiera przewód, jednocześnie tworząc wyraźną szczelinę izolacyjną, dzięki czemu załogi szybko izolują obwody i pracują pewnie w terenie.
Solidne ostrze rurowe kwadratowe i wysokociśnieniowe srebrne styki zapewniają niezawodne działanie w wymagających warunkach zewnętrznych.
Opcjonalne haki zabezpieczające przed obciążeniem i mechanizmy szybkiego łamania minimalizują kroki ręczne podczas przełączania, pomagając załogom pracować szybciej przy mniejszej liczbie wymiany narzędzi.
Skonfigurowany dla systemów 15—38 kV o prądzie ciągłym do 1200 A i BIL do 200 kV do zastosowań w dystrybucji średniego napięcia
Architektura rozłączania liniowego powoduje fizyczną, widoczną przerwę w obwodzie, aby uprościć kontrole bezpieczeństwa przed konserwacją
SEL oferuje opcję wyłącznika wydalania Saf‑T‑Gap; obie rodziny zawierają konfiguracje haków zabezpieczających przed obciążeniem i szybkiego przerwania dostosowane do potrzeb pola.