Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego wyłączniki dystrybucji zewnętrznej SDV7?

Zewnętrzne wyłączniki dystrybucyjne Siemens SDV7 zapewniają sprawdzone przerwy próżniowe w kompaktowej, wytrzymałej obudowie zapewniającej niezawodne działanie średniego napięcia w trudnych warunkach zewnętrznych. Wybierz konstrukcje nieodporne na łuki lub łukoodporne z operatorami zasilaczy z energią magazynowaną lub magnetycznymi, które pasują do zastosowań w zakresie 15,5—38 kV.

Portfolio obejmuje:

  • SDV7 (odporny na łuk)
  • SDV7-AR (odporny na łuk)

Kluczowe korzyści

Protect personnel dzięki konstrukcji odpornej na łuk

Opcja obudowy odpornej na łuk przetestowana zgodnie z IEEE C37.20.7 typu 2B pomaga przekierowywać energię łuku wewnętrznego z dala od operatorów, wspierając strategie bezpieczeństwa podstacji.

Dopasuj aplikacje w zakresie 15,5—38 kV

Napięcie znamionowe od 15,5 do 38 kV, krótkotrwałe wytrzymanie do 40 kA, prąd ciągły do 3000 A i BIL do 200 kV pokrywają potrzeby zasilaczy komunalnych i przemysłowych.

Zmniejsz konserwację za pomocą przerywników próżniowych.

Sprawdzone w czasie przerwy próżniowe i prosta ścieżka prądu zapewniają długą żywotność elektryczną i niskie potrzeby serwisowe, pomagając zminimalizować planowane awarie.

Wyróżnione możliwości

Rozpocznij