Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Replacement circuit breakers?

Nasze zamienne wyłączniki próżniowe średniego napięcia wkręcane ulepszają istniejącą rozdzielnicę. Zastąp starsze wyłączniki pneumatyczne lub olejowe na nasze niezawodne, opłacalne rozwiązanie, kompatybilne z różnymi producentami i poziomami napięcia od 5-38 kV. Przestarzałe wyłączniki pneumatyczne lub olejowe powodują obniżoną niezawodność, wysokie koszty eksploatacji i wydłużenie przestojów. Uaktualnij swoją rozdzielnicę do nowoczesnej technologii próżniowej dzięki naszym zamiennikom. Zwiększ niezawodność i wydajność sprzętu, zmniejszając wydatki na eksploatację i konserwację. Skorzystaj z naszego bogatego doświadczenia, sprawdzonych rozwiązań i niezawodnej obsługi od 1983 roku.

Kluczowe korzyści

Zwiększ wydajność

Polegaj na naszych wyłącznikach, aby zapewnić niezawodne działanie, aby zapobiec nieoczekiwanym awariom i zapewnić spójne dostarczanie energii.

Zmniejsz koszty

Minimalizuj wydatki na codzienne operacje i rutynowe utrzymanie, umożliwiając osiągnięcie znacznych oszczędności w cyklu życia dzięki naszym rozwiązaniom.

Popraw bezpieczeństwo

Nasze rozwiązania minimalizują narażenie personelu na niebezpieczne błyski łukowe. Zmniejszają również wpływ na środowisko, wspierając zrównoważony rozwój.

WYRÓŻNIONE MOŻLIWOŚCI