Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego rozdzielnica montowana na podkładce?

Zaawansowana rozdzielnica rozdzielcza przeznaczona do montażu wyższej klasy, łącząca elastyczne konfiguracje, wysoką niezawodność i uproszczoną obsługę dla mediów i systemów przemysłowych.

Rozdzielnica rozdzielcza serii Trayer montowana na podkładce z otwartymi drzwiami frontowymi pokazującymi wewnętrzne elementy elektryczne i połączenia.

Elastyczne konfiguracje

Obsługuje konstrukcje pętlowe, promieniowe i siatkowe z konfiguracjami dwukierunkowymi do 7-drożnymi, umożliwiając wdrażanie w szerokiej gamie sieci dystrybucyjnych.

Niskie koszty konserwacji

Hermetycznie uszczelniona konstrukcja ze stali nierdzewnej minimalizuje konserwację i zapewnia długotrwałą niezawodność systemu.

Zwiększone bezpieczeństwo i widoczność

Konstrukcja z martwym frontem z widocznymi opcjami przerwania poprawia bezpieczeństwo operatora i upraszcza operacje przełączania.

Kluczowe specyfikacje

Napięcie znamionowe

Do 38 kV

Ciągły prąd

600 A

Ocena przerywająca

12,5 kA (do 25 kA z BCLF)

Zakres konfiguracji

2—6 drogi

Instalacja

Montaż na podkładce (powyżej klasy)

Najważniejsze funkcje