Użyj wyłączników prądotwórczych generatora próżniowego GMSG-GCB w rozdzielnicach metalowo platerowanych GM-SG. Chroń maszyny od 10 MW do 80 MW przy częstotliwości 15 kV, spełniając wymagania IEEE Std C37.013.
Specjalistyczne wyłączniki prądotwórcze często wymagają szeroko zakrojonego szkolenia i kompleksowej konserwacji. Uprość operacje dzięki naszym wyłącznikom GMSG-GCB, dzieląc wspólną konstrukcję ze standardowymi wyłącznikami niegeneratorowymi, aby wyeliminować dodatkowe szkolenie personelu. Możesz także wykorzystać wspólną platformę operatora 3AH3, aby usprawnić konserwację i obsługę przy użyciu znanej technologii.