Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego haczyk klasy stacji EHTT odłącza się?

Rozłącznik średniego napięcia typu stacja EHTT to przełącznik przeznaczony do przełączania tandemowego transferu podstacji. Obsługuje napięcie znamionowe od 15 do 38 kV i prądy ciągłe do 1200 A.

Przekieruj moc bezpiecznie i skutecznie, gdy wymagane jest obejście. Wyłącznik EHTT zapewnia skuteczny i bezpieczniejszy sposób na osiągnięcie tego celu, wykorzystując konfigurację transferu tandemu.

Kluczowe korzyści

Zwiększ bezpieczeństwo

Przekieruj moc podczas omijania za pomocą konfiguracji transferu tandemu EHTT, aby zminimalizować ryzyko w krytycznych operacjach w celu ochrony personelu i sprzętu.

Zwiększ niezawodność

Osiągnij niezawodny, wydajny transfer mocy dzięki wysokociśnieniowym stykom szczękowym monetowo-srebrnym i precyzyjnie obrabianym odlewom. Zmniejszają opór, optymalizują przepływ energii i zapewniają stabilność sieci.

Obsługa różnorodnych wymagań

Zintegruj rozłączniki EHTT z aplikacjami o napięciu 15-38 kV i prądzie ciągłym do 1200 A. Wybierz standardowe lub niestandardowe opcje montażu, aby uzyskać elastyczną instalację, aby spełnić specyficzne potrzeby.

Wyróżnione możliwości