Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego haczyk klasy stacji EHL odłącza się?

Nasze rozłączniki średniego napięcia typu stacja EHL zapewniają odłączanie i izolację urządzeń podstacji przy obciążeniu.

Podstacje wymagają niezawodnej izolacji i zwiększonego bezpieczeństwa. Nasze rozłączniki EHL spełniają tę potrzebę, integrując przerywacz Saf-T-Gap, zapewniając bezpieczną pracę. Zainstaluj i usuń ten przerywacz wtyczki po prostu za pomocą standardowego drążka do strzelby.

Główne zalety

Zwiększenie bezpieczeństwa

Osiągnij niezawodną izolację i zwiększone bezpieczeństwo w swoich podstacjach. Nasze wyłączniki EHL zapewniają solidną ochronę sprzętu i personelu, minimalizując ryzyko podczas eksploatacji i konserwacji.

Obsługa różnorodnych aplikacji

Wdrażaj wyłączniki odłączeniowe EHL w różnych zastosowaniach o napięciu znamionowym od 15 do 38 kV i prądzie ciągłym do 1200 A.

Uproszczenie konserwacji

Wdrażaj wyłączniki odłączeniowe EHL w różnych zastosowaniach o napięciu znamionowym od 15 do 38 kV i prądzie ciągłym do 1200 A.

Dostępne funkcje