Odłączniki Siemens E to wyłączniki średniego napięcia do dystrybucji energii. Zapewniają niezawodne sterowanie obwodami do zastosowań do 25 kV i 900 A.
Systemy dystrybucji energii wymagają solidnych, bezpiecznych rozwiązań dla różnych typów prądów. Nasze wyłączniki E zapewniają niezawodne przerwanie obwodu. Wyposaż je w opcjonalny wyłącznik Saf-T-Gap do zarządzania namagnesowaniem transformatora, ładowaniem linii, prądami przełączania pętli i awaryjnym spadkiem obciążenia, zapewniając stabilność pracy. Trwałe izolatory polimerowe lub porcelanowe zapewniają niezawodne działanie i trwałość, zmniejszając potrzeby konserwacyjne.