Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Dry Vault Mount rozdzielnica rozdzielcza?

Zaprojektowana do instalacji skarbów niższej klasy, rozdzielnica suchego sklepienia zapewnia elastyczne konfiguracje i niezawodne działanie w miejskich i ograniczonych przestrzennych systemach dystrybucji.

Zamknięta jednostka do montażu na sucho sklepienie zawierająca wiele wyłączników z podłączonym okablowaniem i przewodami kablowymi.

Kluczowe korzyści

Zoptymalizowany dla zamkniętych przestrzeni

Kompaktowe prostokątne konstrukcje umożliwiają instalację w ograniczonych środowiskach skarbca przy jednoczesnym zachowaniu dostępności.

Konfigurowalne konfiguracje

Obsługuje maksymalnie sześciokierunkowe konfiguracje i dostosowane układy, aby spełnić określone wymagania skarbca.

Wspólna platforma z zanurzalną konstrukcją

Wykorzystuje sprawdzoną uszczelnioną platformę rozdzielczą z opcjonalnymi elementami pomocniczymi o wartości zanurzeniowej.

Kluczowe specyfikacje

Napięcie znamionowe

Do 38 kV

Ciągły prąd

600 A

Ocena przerywająca

12,5 kA

Zakres konfiguracji

Do sześciokierunkowej

Instalacja

Montowane na sklepieniu (poniżej klasy)

Najważniejsze funkcje