Wdrażaj rozdzielnice z wyłącznikiem gazowym Siemens 8DAB 40 i 8DAB 24, aby zapewnić niezawodną i bezpieczną infrastrukturę elektryczną średniego napięcia. Modele te wyznaczają nowy standard zrównoważonego rozwoju.
Rozwiązywanie problemów środowiskowych wynikających z gazów o wysokim potencjale globalnego ocieplenia tradycyjnych urządzeń rozdzielczych. Nasza rozdzielnica GIS 8DAB - niebieska wykorzystuje czyste powietrze, podłoże izolacyjne pochodzenia naturalnego o potencjale globalnego ocieplenia mniejszym niż 1. Zmniejsz wpływ na środowisko przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa pracy.
Inteligentne czujniki monitorują kluczowe funkcje, aby umożliwić predykcyjną konserwację i zapobiegać nieplanowanym przestojom. Ekologiczny projekt wykorzystuje materiały nadające się do recyklingu, aby promować zrównoważoną przyszłość Twojej firmy.
Wybieraj między rozdzielnicami 8DAB 40 z izolacją gazową dla napięcia znamionowego do 40,5 kV i 8DAB 24 dla napięcia znamionowego do 24 kV.