Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Automatic Recipe Control w oparciu o MAVAL

Maval jest firmą inżynieryjną specjalizującą się w automatyzacji, kontroli procesów i kompleksowych rozwiązaniach do zarządzania operacjami dla przemysłu procesowego i dyskretnego przemysłu produkcyjnego. Nasza bogata wiedza w branży pozwala nam zapewnić kompleksowe zarządzanie projektami poprzez innowacyjne i konkurencyjne rozwiązania. Nasze rozwiązania pod klucz oparte są na skalowalnych i otwartych systemach, dostosowując się do wszystkich potrzeb i procesów: systemy automatyzacji i sterowania procesami, komunikacja przemysłowa, sztuczne widzenie, szafy sterujące, zarządzanie operacjami produkcyjnymi MOM oraz integracja z systemami ERP.

Dlaczego Automatic Recipe Control?

Rozwiązanie automatycznego sterowania zaprojektowane z wykorzystaniem Siemens SIMATIC TIA Portal i technologii WinCC Unified do zarządzania recepturami w systemach dozujących. Umożliwia wydajną pracę i zwiększa produktywność zakładu poprzez poprawę dokładności, identyfikowalności i zmniejszenie ryzyka błędów w formułowaniu. Dodatkowo umożliwia integrację z systemem ERP do zarządzania zużyciem, danymi historycznymi i zleceniami produkcyjnymi za pośrednictwem baz danych SQL i rozwiązań, takich jak OpCenter Connect MOM.

Automatic Recipe Control

Zalety

  • Zwiększona wydajność produkcji dzięki zautomatyzowanemu zarządzaniu recepturami.
    Redukcja błędów w preparacie, zapewniając precyzyjne dozowanie.
    Wyższa produktywność dzięki szybszym i bardziej niezawodnym procesom.
    Dostęp sieciowy do SCADA, umożliwiający zdalne monitorowanie i elastyczność operacyjną.
  • Intuicyjny i ulepszony interfejs, ułatwiający obsługę.
    Integracja ERP, optymalizacja analizy danych i identyfikowalności.
    Skrócony czas instalacji i uruchomienia, minimalizując błędy.
    Optymalizacja kosztów poprzez wykorzystanie istniejącej infrastruktury.

Dostępne funkcje