Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Siemens NX Progressive Die Wizard (PDW) Training w oparciu o MAIT Germany

Grupa MAIT jest partnerem innowacyjnych rozwiązań cyfrowych w zakresie zarządzania cyklem życia produktu, planowania zasobów przedsiębiorstwa i usług IT. Firma obsługuje ponad 7000 klientów, generując sprzedaż w wysokości > 230 milionów euro. Ponad 1000 MAIT (neologizm składający się z „mate” dla partnera, „IT” i „AI” dla sztucznej inteligencji) wdraża konkretne rozwiązania w ścisłej współpracy ze swoimi klientami w ponad 30 lokalizacjach w dziesięciu krajach Europy. Na poziomie oczu. Pionierskie. Jako partner w dziedzinie cyfryzacji MAIT wykorzystuje najbardziej innowacyjne technologie wiodących na rynku dostawców PLM, ERP i IT, takich jak Siemens, Abas, Comarch i HPE.

Dlaczego Nauka podstawowych funkcji kreatora matryc progresywnych?

Ten kurs szkoleniowy prowadzi użytkowników od podstaw analizy pasm przez układ pasków do pełnego projektu matrycy progresywnej w NX PDW. Nacisk kładziony jest na praktyczny rozwój matryc, w tym standardowych części, układ matryc i dokumentację gotową do produkcji.


Docelowa grupa odbiorców:
Projektanci, którzy chcą używać Kreatora matryc progresywnych do opracowywania matryc do tłoczenia i formowania jako matryc progresywnych lub transferowych.

Język: angielski i niemiecki

Przegląd NX PDW

Zalety

  • Uczestnicy dowiedzą się, jak wykorzystać zintegrowane funkcje NX PDW do wydajniejszego projektowania matryc progresywnych. Nacisk kładziony jest na wykorzystanie automatyzacji, standardowych komponentów, szablonów parametrycznych i inteligentnych kreatorów, aby zminimalizować wysiłek ręcznego projektowania, zmniejszyć liczbę błędów i skrócić czas opracowywania.
  • Metody i funkcje nauczania poprawy jakości narzędzi poprzez znormalizowane procesy projektowania, zintegrowane mechanizmy kontroli i spójne modele danych.
  • Szkolenie wspiera systematyczny rozwój wiedzy technicznej w firmie. Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat cech i najlepszych praktyk NX PDW, tworząc w ten sposób wspólną bazę wiedzy. Sprzyja to wymianie wiedzy i zmniejsza poleganie na poszczególnych ekspertach.

Dostępne funkcje