Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

MAG Digital Twin with Run MyVirtual Machine w oparciu o MAG IAS

MAG IAS GmbH z siedzibą w Eislingen/Fils jest wiodącym dostawcą kompletnych rozwiązań i obrabiarek.
Tworzymy kompletne systemy z szeroką gamą technologii i systemów automatyki w oparciu o nasze 5-osiowe centra obróbcze, tokarki i tokarki sterowane CNC.
Nasze systemy są przeznaczone do ciągłej zautomatyzowanej pracy.
Realizujemy projekty pod klucz dla przemysłu motoryzacyjnego/pojazdów użytkowych, lotnictwa, inżynierii mechanicznej, obróbki metali, budowy pojazdów szynowych, energetyki i przemysłu ciężkiego.
Jesteśmy partnerem kompleksowym usługowym dla naszych klientów - usługi projektowe, inżynieria mechaniczna, ekspertyza systemów i inżynieria procesowa - wszystkie dyscypliny zintegrowane przez MAG.

Dlaczego MAG Digital Twin with Run MyVirtual Machine?

Dzięki cyfrowemu modelowi maszyny możesz tworzyć, sprawdzać poprawność i optymalizować programy NC na cyfrowym bliźniaku komputera - offline na komputerze w trakcie przygotowań do pracy. W produkcji indywidualnej i małej serii pozwala to skrócić czas konfiguracji/nieproduktywny na maszynie. Jednocześnie system oprogramowania daje możliwość przeprowadzenia szkoleń i dalszej edukacji dla Twoich pracowników. Możesz także przeprowadzić diagnostykę błędów programu NC z realistyczną informacją zwrotną z systemu.

HMI Operate dla funkcji NC i modelu 3D

Zalety

  • Prawie tak dobra jak prawdziwa maszyna, ale znacznie szybsza w użyciu w biurze
  • Łatwa obsługa dzięki wirtualnemu panelowi Sinumerik Operate i Machine
  • Oszczędność kosztów dzięki współpracy i unikaniu podróży
  • Kontrola wykrywania kolizji w 3D poprzez sygnalizację kolorów i proces rejestrowania

Dostępne funkcje