Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Digital and Sustainable Factory Course w oparciu o MADE

MADE to Centrum Kompetencji dla Przemysłu 4.0, które symuluje cyfrową fabrykę, stworzoną w celu prowadzenia orientacji, szkoleń i finalizacji projektów transferu technologii z włoskimi firmami, zwłaszcza MŚP, w kwestiach Przemysłu 4.0. Techniczny rozmówca, z którym firmy mogą się skontaktować, aby uzyskać wsparcie podczas cyfrowej transformacji w kierunku inteligentnej fabryki, w celu utrzymania wysokiego profilu, konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju. MADE4.0 jest rzeczywistością stworzoną przez włoskie Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego MISE i koordynuje 25 Europejskich Centrum Innowacji Cyfrowych najbardziej konkurencyjnych regionów europejskich, które stanowią ponad 30% wartości dodanej produkcji UE.

Dlaczego Rozpocznij tworzenie innowacyjnych modeli biznesowych?

Kurs analizuje strategie i narzędzia, dzięki którym firmy mogą z zyskiem osiągać cele zrównoważonego rozwoju, wykorzystując prawdziwe przykłady, referencje i analizę najlepszych praktyk. Szczególny nacisk kładzie się na opracowywanie innowacyjnych modeli biznesowych — takich jak gospodarka o obiegu zamkniętym — łączących redukcję wpływu z przeprojektowaniem procesów i oferowaniem nowych usług.
Moduły szkoleniowe obejmują następujące treści:
Sustainability i przypadki biznesowe dla firm (zrównoważony rozwój korporacji, ewolucja kontekstu instytucjonalnego, wyniki ekonomiczne i finansowe) - Zrównoważone modele biznesowe (gospodarka o obiegu zamkniętym: zasady i zastosowania, zrównoważone innowacje modeli biznesowych) - Integracja zrównoważonego rozwoju w firmie (ślad węglowy, analiza cyklu życia i inne narzędzia pomiarowe).

Zalety

  • Certyfikat Uczestnictwa wydany przez MADE - Centrum Kompetencji i4.0
  • Kurs kwalifikuje się do włoskich dotacji państwowych i może być pokryty do 100%
  • Odkryj rabaty dostępne dla Twojej firmy

Dostępne funkcje

Poznaj zasoby i powiązane produkty