Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Big Data and Business Intelligence Course w oparciu o MADE

MADE to Centrum Kompetencji dla Przemysłu 4.0, które symuluje cyfrową fabrykę, stworzoną w celu prowadzenia orientacji, szkoleń i finalizacji projektów transferu technologii z włoskimi firmami, zwłaszcza MŚP, w kwestiach Przemysłu 4.0. Techniczny rozmówca, z którym firmy mogą się skontaktować, aby uzyskać wsparcie podczas cyfrowej transformacji w kierunku inteligentnej fabryki, w celu utrzymania wysokiego profilu, konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju. MADE4.0 jest rzeczywistością stworzoną przez włoskie Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego MISE i koordynuje 25 Europejskich Centrum Innowacji Cyfrowych najbardziej konkurencyjnych regionów europejskich, które stanowią ponad 30% wartości dodanej produkcji UE.

Dlaczego Wykorzystuj dane do generowania wartości dla swojej firmy?

Od znacznej ilości generowanych i przekazywanych danych do ich analizy: dzięki emulacji i symulacji zakładów produkcyjnych oraz funkcji administracyjnych i kontroli produkcji można docenić znaczną ilość danych generowanych i przesyłanych w fabryce. Ponadto zostanie zbadane, w jaki sposób można je szybko, masowo analizować i łączyć, aby wygenerować wartość dla własnej firmy.
Moduły szkoleniowe obejmują następujące treści:
Internet of Things - High-Performance Computing (HPC) - Architektury chmurowe i zorientowane na usługi - Cloud Computing i produkcja w chmurze - Zarządzanie danymi produktu - Cyberbezpieczeństwo - Modele statystyczne i probabilistyczne oparte na wykorzystaniu analizy dużych zbiorów danych - Sztuczna inteligencja.

Zalety

  • Certyfikat Uczestnictwa wydany przez MADE - Centrum Kompetencji i4.0
  • Kurs kwalifikuje się do włoskich dotacji państwowych i może być pokryty do 100%
  • Odkryj rabaty dostępne dla Twojej firmy

Dostępne funkcje