Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Mcenter?

Mcenter to otwarta, modułowa platforma dla Twojego sklepu, która zapewnia centralną warstwę integracyjną i serwisową obsługującą wiele zastosowań produkcyjnych.

Wyeliminuj wyzwania związane z produkcją papierową i brakujące dane maszynowe w czasie rzeczywistym. Mcenter zwiększa przejrzystość i spójność danych w całym sklepie. Połącz obrabiarki ze swoim krajobrazem IT. Przechwytuj cenne informacje z danych maszyn, aby efektywnie zarządzać procesami produkcyjnymi i skracać czasy konfiguracji.

Połącz wszystkie maszyny, niezależnie od systemu sterowania, w celu kompleksowego zarządzania produkcją dzięki otwartej architekturze Mcenter. Elastyczna integracja z istniejącymi infrastrukturami IT, takimi jak PLM, MES i ERP, aby zapewnić wydajne przepływy pracy i spójne dane. Zmniejsz złożoność administracji IT dzięki funkcjom centralnej platformy, które obsługują zarządzanie narzędziami, zarządzanie programami i monitorowanie OEE.

Kluczowe korzyści

Sieć wszystkich maszyn

Mcenter łączy i zarządza wszystkimi maszynami w całej produkcji, niezależnie od rodzaju sterowania i wieku, dzięki rozszerzonemu wsparciu dla dodatkowych systemów i głębokiej integracji SINUMERIK.

Zwiększona produktywność przy minimalnym nakładzie kosztów

Zwiększa produktywność, zapewniając przejrzysty wgląd w narzędzia, programy NC i wykorzystanie maszyn, a aplikacje gotowe do uruchomienia zmniejszają wysiłek związany z zarządzaniem zasobami.

Integracja z istniejącą infrastrukturą IT

Otwarte interfejsy umożliwiają łatwą integrację z istniejącymi środowiskami IT, zapewniając wydajne przepływy pracy i spójne dane, dodatkowo ulepszone dzięki portfolio digitalizacji Siemens.

Wyróżnione możliwości