tiastar™ Dokumentacja pomocnicza
Broszury i katalogi
Tiastar MCC
SIMOCODE
Certyfikaty
- Amerykański Narodowy Instytut Standardów
Centra sterowania silnikami Siemens tiastar są produkowane zgodnie z normą American National Standards Institute (ANSI).
- Laboratoria Ubezpieczycieli
Centra sterowania silnikami Siemens tiastar są produkowane zgodnie z normą Underwriters Laboratories (UL) 845 i zawierają etykietę „Listed UL”. - Krajowe Stowarzyszenie Producentów Elektrycznych
Centra sterowania silnikami Siemens tiastar są zgodne z National Electrical Manufacturers Association (NEMA) ICS 18-2001.
- Kanadyjskie Stowarzyszenie Standardów
Centra sterowania silnikami Siemens tiastar są zgodne z Canadian Standards Association (CSA) C22.2 nr 254-05.
- Amerykańskie Biuro Żeglugi
Centra sterowania silnikami Siemens tiastar mogą posiadać certyfikat homologacji typu American Bureau of Shipping (ABS).
Certyfikaty sejsmiczne:
- Centra sterowania silnikami Siemens tiastar są certyfikowane zgodnie z CBC sekcją 170A 12 i IBC sekcją 1705.12.