Zestawy paneli rozdzielczych
Zestawy paneli rozdzielczych są opcjonalne i można dodawać w terenie o mocy znamionowej 400-800 amperów. Dostępnych jest do 40 rezerw obwodów odgałęzionych przy minimalnym obwodzie 18 odgałęzień.
Rozdzielnice magazynowe Siemens oferują gotowe projekty na rynek budowlany. Rozwiązania te magazynujemy w naszych centrach dystrybucyjnych, aby zapewnić szybką dostawę, aby sprostać wymaganiom projektu.
Rynek budowlany często boryka się z napiętymi terminami i specyficznymi potrzebami w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Nasze centrale magazynowe zapewniają łatwo dostępne, wstępnie zaprojektowane rozwiązania w celu poprawy harmonogramu i zapewnienia zgodności z przepisami.
Rozdzielnica Super Blue Pennant została zaprojektowana tak, aby spełniała wymagania EUSERC dotyczące pomiaru użytkowego i ochrony głównej. Kabiny serwisowe BCT i SCT zapewniają elastyczne urządzenia pomiarowe z opcjami dla formowanej obudowy lub przełączników topliwych Vacu-Break. Rozdzielnice Siemens zapewniają dostosowaną dystrybucję zasilania dla Twojego zespołu.
Zamów gotowe tablice magazynowe w celu szybkiej dostawy z naszych centrów dystrybucyjnych. Utrzymuj harmonogramy budowy, aby zminimalizować przestoje i zapewnić płynne działanie operacji.
Przepisy dotyczące pomiaru i bloku testowego spełniają specyfikacje użytkowe EUSERC. Informacje na etykiecie znamionowej są wyraźnie widoczne na przednim panelu urządzenia, aby były zgodne z normą NEMA PB-2. C.
Tablice rozdzielcze Siemens zostały zaprojektowane z myślą o niezawodności i trwałości. Zapewnij niezawodną wydajność urządzeń dystrybucyjnych do zastosowań serwisowych o średnim obciążeniu.
Zestawy paneli rozdzielczych są opcjonalne i można dodawać w terenie o mocy znamionowej 400-800 amperów. Dostępnych jest do 40 rezerw obwodów odgałęzionych przy minimalnym obwodzie 18 odgałęzień.
Odłącznik serwisowy może być topliwym przełącznikiem Vacu-Break przez 200 000 AIC lub wyłącznikiem automatycznym o maksymalnej mocy 65 000 AIC przy 240 woltach i 35 000 AIC przy 480 woltach.
Przychodzące końcówki główne są mechaniczne typu śrubowego zamontowane na kołkach akceptujących szeroki zakres rozmiarów kabli. W razie potrzeby można je usunąć i zastąpić końcówkami kompresyjnymi dostarczonymi przez narzędzie.