Młotniki QP
Wyłączniki Siemens QP zapewniają łatwe połączenia wtykowe w obudowach Siemens i oszczędzają czas funkcję Insta-Wire. Siemens oferuje trzy oceny AIC dla tych wyłączników: QP @10K AIC, QPH @22K AIC i HQP @65 K AIC.
Mieszkaniowe termiczne wyłączniki magnetyczne firmy Siemens chronią systemy dystrybucji energii. Oferujemy szeroką gamę produktów zapewniających bezpieczeństwo i wydajność elektryczną.
Chroń obwody elektryczne przed nadprądami i zwarciami. Nasze rozwiązania zapobiegają uszkodzeniom sprzętu, zmniejszają zagrożenia elektryczne i optymalizują pracę poprzez szybkie przerwanie prądów awaryjnych.
Wyłączniki QP upraszczają instalację dzięki łatwym połączeniom wtykowym i Insta-Wire, oszczędzając czas. Wyłączniki dwustronne i QS optymalizują przestrzeń panelu i usprawniają okablowanie dzięki kompaktowym, bocznym okablowanym konstrukcjom.
Uprość instalację dzięki łatwym połączeniom wtykowym do obudów Siemens. Użyj funkcji Insta-Wire, aby zaoszczędzić czas konfiguracji. Wybierz spośród różnych ocen i konstrukcji AIC, aby spełnić potrzeby systemu.
Zmaksymalizuj przestrzeń panelu dzięki naszym kompaktowym rozwiązaniom. Połącz wiele biegunów w jednej jednostce, aby zmniejszyć obciążenie w centrum obciążenia i przestrzenie paneli. Wyłączniki QS 225 Amp pasują do przestrzeni 100 A QP, aby uniknąć płyt napełniających.
Uprość okablowanie dzięki naszej konstrukcji z przewodami bocznymi, usuwając zakręty 'S. Uzyskaj solidną ochronę dzięki elastyczności 100K AIC i klasom serii.
Wyłączniki Siemens QP zapewniają łatwe połączenia wtykowe w obudowach Siemens i oszczędzają czas funkcję Insta-Wire. Siemens oferuje trzy oceny AIC dla tych wyłączników: QP @10K AIC, QPH @22K AIC i HQP @65 K AIC.
Te oszczędzające miejsce wyłączniki HACR są dostępne w trzech konfiguracjach: 1 biegunowy 120V Duplex, 2-biegunowy 120/240V Triplex oraz 2-biegunowy 120/240V Quadplex.
Ekskluzywna konstrukcja z bocznym okablowaniem oszczędza miejsce i pozwala uniknąć zakrętów. Wyłączniki QS 225 Amp pasują do przestrzeni 100 A QP, aby uniknąć płyt napełniających. Zyskaj elastyczność 100K AIC od 100-225 Amperów, z oceną serii 100K do 10K.