Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego główne łamacze mieszkalne?

Zestawy wyłączników głównych (MBK) firmy Siemens przekształcają centra obciążenia firmy Siemens w elastyczne, gotowe do użycia kod sieci sieciowe z zamienną, odwracalną instalacją w kompaktowej, sprawdzonej w terenie konstrukcji, pomagając wykonawcom przyspieszyć instalację, ciąć SKU i zachować zgodność z ulepszeniami.

Przykłady portfolio:

  • MBK200A, 1-fazowy, 200 A, 22 KaiC
  • MBK225A, 1-fazowy, 225 A, 22 KaiC
  • MBK3100, 3-fazowy, 100 A, 10 KaiC
  • MBK3175R, 3-fazowy, 175 A, 10 KaiC
A Siemens Intelli-Arc welding robot with a torch attached to its arm, positioned in a factory setting.

Kluczowe korzyści

Uproszczenie konwersji paneli

Konwertuj centra obciążenia Siemens w wyłącznik główny w ciągu kilku minut dzięki sprzętowi opartemu na zestawie i przejrzystym instrukcjom, minimalizując przestoje podczas prac modernizacyjnych.

Zmniejsz ryzyko zapasów

Używaj konwertowalnych, odwracalnych konstrukcji, które obejmują górny lub dolny posuw oraz szereg wartości znamionowych wzmacniaczy, aby mniej jednostek SKU służyło większej liczbie zastosowań.

Zwiększ zaufanie kodu

Polegaj na zestawach wyłączników głównych wymienionych na liście UL 489 zaprojektowanych dla centrów obciążenia Siemens w celu obsługi zgodnych z wymaganiami instalacji mieszkaniowych.

WYRÓŻNIONE MOŻLIWOŚCI

Rozpocznij