Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego rozdzielnice podłączone do tyłu?

Tablice rozdzielcze Siemens z tyłu zapewniają solidną dystrybucję mocy z dostępem do sterowania z przodu oraz obsługą kabli i magistrali tylnych, co zapewnia szybszą instalację i bezpieczniejszą konserwację w środowiskach komercyjnych, instytucjonalnych i krytycznych zasilania.

Zbudowane i przetestowane zgodnie z UL 891 i NEMA PB2 o mocy do 6000 A, zostały zaprojektowane tak, aby działały w wymagających warunkach.

Przedmioty portfolio

  • NEMA 1 wewnątrz
  • Wejście zewnętrzne NEMA 3R
  • NEMA 3R na zewnątrz bez chodzenia
Business professionals reviewing documents together at a table during a meeting.

Kluczowe korzyści

Usprawnij konserwację

Dostęp z przodu i tylne przedziały kablowe/magistrali oddzielają obszary robocze, co przekłada się na kontrolę prędkości i skraca czas przestojów podczas eksploatacji.

Maksymalizuj niezawodność

Konstrukcja UL 891 i NEMA PB2 z przetestowanymi zespołami zapewnia stałą wydajność w krytycznych obiektach energetycznych i komercyjnych.

Obsługa elastycznych wdrożeń

Opcje wewnętrzne NEMA 1 i zewnętrzne NEMA 3R, w tym konstrukcje przejściowe, pasują do warunków na terenie i wymagań bezpieczeństwa.

Wyróżnione możliwości