Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego PowerAssure™?

PowerAssure™ to usługa subskrypcyjna, która zapewnia pakiet usług, które pomagają obiektom utrzymać najwyższą wydajność i bezpieczeństwo w urządzeniach dystrybucyjnych elektrycznych. Wspierany przez wiedzę firmy Siemens, PowerAssure™ zmniejsza ryzyko, usprawnia planowanie konserwacji i umożliwia skupienie się na podstawowych celach biznesowych.

PowerAssure

Predykcyjna ochrona elektryczna

Zmniejsza ryzyko operacyjne i nieplanowane przestoje dzięki proaktywnym inspekcjom, eksperckim poradom i ustrukturyzowanym wsparciu w zakresie konserwacji urządzeń dystrybucyjnych Siemens.

Zgodność oparta na normach

Obsługuje dostosowanie NFPA 70B z kontrolami na miejscu i pomocą w zakresie zgodności z przepisami, pomagając obiektom z pewnością spełniać oczekiwania bezpieczeństwa.

Skalowalny zasięg usług

Opcje usług wielopoziomowych umożliwiają obiektom wybór podstawowej pomocy technicznej, analiz opartych na danych lub monitorowania ekspertów w miarę rozwoju potrzeb operacyjnych.

Kluczowe szczegóły

Model usługi

Poziomy usług oparte na subskrypcji

Poziomy pokrycia

Poziom 1, Poziom 2, Poziom 3

Monitorowanie

Zdalne i oparte na chmurze (poziom 2—3)

Wsparcie

Eksperckie wsparcie techniczne firmy Siemens

Dostępny w subskrypcjach Tier 1, Tier 2 i Tier 3, program pomaga klientom zmaksymalizować wydajność, bezpieczeństwo i niezawodność ich urządzeń dystrybucyjnych. Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej.

Najważniejsze funkcje

Poznaj dodatkowe zasoby i powiązane produkty

Często zadawane pytania