Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego jednostka dystrybucji energii?

PDU firmy Siemens zapewniają elastyczną, wysokowydajną dystrybucję energii dla białej przestrzeni centrów danych, kompilacji kolokacji i wdrożeń brzegowych. Zaprojektowane z myślą o szybkim wdrożeniu i konfigurowalne zgodnie z wymaganiami specyficznymi dla danego miejsca, pomagają operatorom szybko skalować przepustowość przy jednoczesnym zachowaniu niezawodności, ochrony i widoczności w przypadku obciążeń krytycznych.

Konfigurowalny i skalowalny

Konfigurowalne pomiary, układy dystrybucji i opcje łączności pomagają dostosować każdy PDU do wymagań witryny, jednocześnie wspierając wzrost o dużej gęstości w środowiskach korporacyjnych, hiperskalowych, kolokacyjnych i krawędziowych.

Niezawodna dystrybucja mocy krytycznej

Zbudowane w oparciu o formowane wyłączniki Siemens 3VA i solidną technologię płyt panelowych, PDU Siemens zapewniają niezawodną i wydajną dystrybucję energii, która pomaga utrzymać obciążenia IT o znaczeniu krytycznym.

Zaawansowane monitorowanie i widoczność

Natywna integracja z EPMS i BMS za pośrednictwem Modbus lub BACnet zapewnia monitorowanie w czasie rzeczywistym i praktyczny wgląd w wydajność mocy, pojemność i kluczowe parametry elektryczne.

Kluczowe szczegóły

Moc znamionowa

300-1250 kVA

Napięcie wejściowe

240 V, 480 V, 600 V

Napięcie wyjściowe

480/277 V, 415/240 V, 208/120 V

Zwarcie znamionowe

Do 100 KaiC

Komunikacja

Modbus TCP, BACnet IP, SNMP v3

Normy

Na liście UL 891, transformator wymieniony na UL 1561

Najważniejsze funkcje

Poznaj dodatkowe zasoby

Arkusz informacyjny PDU

PDU Siemens zapewniają elastyczną, skalowalną dystrybucję energii dla centrów danych, kolokacji i witryn brzegowych. Dzięki konfigurowalnym konfiguracjom, niezawodnej wydajności i zaawansowanemu monitorowaniu obsługują środowiska IT o dużej gęstości.