Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Panel switches?

Przełączniki panelowe Siemens zapewniają sprawdzoną wydajność i elastyczne dopasowanie aplikacji do bezpiecznej i niezawodnej dystrybucji energii. Oceny od 30—1200 A, wersje dwustronne do użytku grupowego lub indywidualnego, a także opcje bocznięcia i wysuwania pozwalają dostosować ochronę do pracy. Charakterystyczna konstrukcja Vacu‑Break została stworzona z myślą o długowieczności w wymagających środowiskach.

Opcje portfela obejmują:

  • Oceny 30—1200 A.
  • Dwustronne konfiguracje grupowe lub indywidualne
  • Opcja odchylenia bocznikowego dla systemów usterek uziemiających
  • Opcja wysuwania
  • Konstrukcja Vacu‑Break zapewnia wysoką trwałość
Business professionals reviewing documents together at a table during a meeting.

Kluczowe korzyści

Maksymalizuj czas pracy dzięki wytrzymałej konstrukcji

Polegaj na konstrukcji Vacu‑Break, zaprojektowanej z myślą o trwałości i długiej żywotności w wymagających środowiskach.

Uproszczenie projektów dzięki szerokiemu zasięgowi

Obejmuje więcej zastosowań dzięki jednej rodzinie o napięciu 30—1200 A i wielu konfiguracjach montażowych.

Zwiększ bezpieczeństwo dzięki zintegrowanym opcjom

Jeśli wymagana jest ochrona przed uszkodzeniem uziemienia, należy dodać odchylenie bocznikowe i wybrać konstrukcje wysuwane zgodnie z potrzebami konserwacyjnymi.

Wyróżnione możliwości