Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego PAK Metering?

Siemens PAK Metering dostarcza elastyczne zestawy wielopozycyjnych mierników wewnętrznych/zewnętrznych, które upraszczają instalację i optymalizują przestrzeń na ścianie. Konfiguracje obejmują 2—6 pozycji z gniazdami 4/5-szczękowymi, zasilaniem wyłącznika do 200 A, serwisem napowietrznym lub podziemnym oraz mocą magistrali do 1000 A, idealnym rozwiązaniem dla projektów wielorodzinnych.

Portfolio:

  • WP — modele standardowe bez obejścia
  • WEP — EUSERC lub warianty zgodne z narzędziami
  • WPL — modele obejścia dźwigni
Business professionals reviewing documents together at a table during a meeting.

Kluczowe korzyści

Przyspiesz instalację

Kompaktowe obudowy z szyną wstępną i montaż ścienny upraszczają konfigurację i ograniczają pracę na miejscu, co zapewnia szybszą realizację projektu.

Konfiguracja dla każdego narzędzia

Wybierz 2—6 pozycji, gniazda 4/5-szczękowe, osłony pierścieniowe lub bezpierścieniowe oraz serwis napowietrzny lub podziemny, aby spełnić lokalne wymagania.

Polegaj na sprawdzonych standardach

Konstrukcja na liście UL z referencjami ANSI/NEMA zapewnia trwałą wydajność wewnątrz i na zewnątrz oraz spójne wyniki kontroli.

Wyróżnione możliwości

Rozpocznij