Rodzina paneli oświetleniowych Siemens skutecznie rozprowadza moc dla obwodów oświetleniowych o konfiguracjach do 800A.
Nasze elastyczne projekty i innowacyjne funkcje rozwiązują różnorodne wyzwania związane z instalacją i usprawniają projekty. Wykorzystaj niezmontowane panele oświetleniowe P1 za pośrednictwem autoryzowanych dystrybutorów, aby skrócić czas realizacji.
Nasze portfolio paneli obejmuje:
- Lighting Panels P1: dostępne w konfiguracjach 250A i 400A max, zarówno montowane fabrycznie, jak i niezmontowane panele oraz rozgałęźniki od 15A do 125A.
- Lighting Panels P2/P3: dostępne w konfiguracjach wyłącznika głównego do 600A i końcówek głównych 800A oraz typach wyłączników odgałęzionych od 15A do 250A.
- Panele koordynacyjne: dostępne dla potrzeb roztworów topliwych i wymagań dotyczących wąskiej szerokości.