Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Inhab Load Manager?

Inhab Load Manager to system zarządzania energią, który stale monitoruje zużycie energii w domu. Zapewnia optymalny rozkład dużych obciążeń elektrycznych, takich jak ładowarki do pojazdów elektrycznych, podgrzewacze wody i pompy ciepła.

Domy często borykają się z rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną ze strony nowych urządzeń, ryzykując przeciążeniem systemu lub kosztowną modernizacją paneli. Inhab Load Manager inteligentnie zarządza istniejącą pojemnością elektryczną, aby zapobiec przeciążeniom i uniknąć usług komunalnych, oszczędzając pieniądze i zapewniając bezpieczeństwo w domu.

Kluczowe korzyści

Oszczędność kosztów

W zależności od domu ulepszenie usługi komunalnej i panelu elektrycznego przy dodawaniu dużych obciążeń, takich jak ładowarki do pojazdów elektrycznych, może kosztować od 3 000 do 20 000 USD. Skorzystaj z programu Inhab Load Manager, aby uniknąć tych kosztów.

Poprawione bezpieczeństwo w domu

Teraz możesz zoptymalizować istniejącą pojemność elektryczną pod kątem nowych obciążeń i zapobiegać niebezpiecznym przeciążeniom systemu. Dzięki temu system elektryczny Twojego domu jest stabilny i niezawodny.

Łatwa instalacja

Zainstaluj kompaktowy program Inhab Load Manager z łatwością, wymagając minimalnej ilości miejsca. Połącz go z dowolną markową ładowarką EV lub innymi dużymi urządzeniami, aby uzyskać elastyczne, przyszłościowe rozwiązanie dla potrzeb energetycznych Twojego domu.

Wyróżnione możliwości