Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego wyłączniki bezpieczeństwa ogólnego użytku?

Przełączniki bezpieczeństwa ogólnego użytku zapewniają niezawodną wydajność dla obwodów zasilających o mocy 240 V AC lub mniejszej. Używaj tych przełączników w zastosowaniach o standardowych wymaganiach obowiązkowych i typowych warunkach eksploatacji.

Potrzeby projektu są różne, wymagając określonych konfiguracji przełączników dla projektów oszczędzających miejsce lub dużego okablowania. Nasza rozszerzona linia wyłączników bezpieczeństwa ogólnego rozwiązuje to wyzwanie, oferując różnorodne opcje, które dostosowują się do unikalnych wymagań projektu.

Zaktualizowana seria przełączników GD jest następująca: • Seria

GD Compact • Seria

GD Plus

Seria GD MAX

Główne zalety

Uproszczenie instalacji

Skorzystaj ze zwiększonej przestrzeni na zginanie drutu i nokautów stycznych w zakresie 100-600A. Ta konstrukcja przyspiesza instalację, czyniąc pracę łatwiejszą i wydajniejszą.

Uzyskaj elastyczność

Wybierz przełączniki w wersjach 2- i 3-biegunowych, dostępne zarówno w wersji topialnej, jak i nietopialnej. Wybierz jedną z obudów typu 1 i 3R, aby spełnić specyficzne wymagania aplikacji.

Zwiększ bezpieczeństwo

Polegaj na nowych znamionowych prądach zwarciowych (SCCR) dla nietopionych przełączników bezpieczeństwa w połączeniu z linią wyłączników 3VA. Nadajemy priorytet Twojemu bezpieczeństwu i dokładności przez cały okres użytkowania produktu.

Dostępne funkcje