Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego rozdzielnice SB podłączone do przodu?

Rozdzielnice Siemens SB podłączone do przodu zapewniają solidną, modułową dystrybucję mocy znamionowej 400A—6000A. Dostęp tylko z przodu usprawnia układy i zmniejsza nakłady instalacji, a konstrukcja UL 891 i NEMA PB‑2 zapewnia niezawodne działanie w wymagających obiektach.

Portfolio:

  • SB1: aplikacje o ograniczonej przestrzeni, do 2000A
  • SB2: dodana pojemność i opcje, do 4000A
  • SB3: niestandardowe konfiguracje, do 6000A

Kluczowe korzyści

Optymalizacja śladu

Zamontuj bezpośrednio przy ścianie ze wszystkimi zakończeniami dostępnymi od przodu, eliminując tylny luz dla ciasnych pomieszczeń elektrycznych.

Przyspiesz instalację

Sekcje modułowe i zintegrowane fabrycznie opcje upraszczają układy, skracają okablowanie oraz skracają czas i koszty instalacji w przypadku nowych konstrukcji i modernizacji.

Bezpieczne skalowanie mocy

Pokrywa 400A—6000A ze zgodnością z normą UL 891 i NEMA PB-2, opcjonalne obudowy typu 3R i usztywnianie magistrali do 200 kA do środowisk o wysokich usterkach

Wyróżnione możliwości