Zwiększone bezpieczeństwo
Nasza metalowa rozdzielnica niskiego napięcia łagodząca łuk chroni personel podczas rutynowych obowiązków. Chroń osoby wykonujące zadania, takie jak obsługa wyłącznika lub odczyt instrumentów.
Rozdzielnica niskonapięciowa Siemens Arc Mitigation, typ WL, to rozwiązanie rozdzielnic zamkniętych w metalu. Zapewnia dodatkowy stopień ochrony personelu pracującego w pobliżu urządzeń zasilanych podczas normalnych obowiązków operacyjnych. Obejmuje to czynności, które nie wymagają zdejmowania pokrywy ani otwierania drzwi.
Nasza metalowa rozdzielnica niskiego napięcia łagodząca łuk chroni personel podczas rutynowych obowiązków. Chroń osoby wykonujące zadania, takie jak obsługa wyłącznika lub odczyt instrumentów.
Nasza rozdzielnica jest na liście UL i została przetestowana, sklasyfikowana jako odporna na łuk zgodnie z ANSI/IEEE C37.20.7-2007. Przestrzegaj rygorystycznych protokołów bezpieczeństwa dla niezawodnej pracy.
Doświadcz solidnej ochrony przed uszkodzeniami łuku dzięki naszemu wyposażeniu o stopniu dostępności typu 2B, obsługującym maksymalne wewnętrzne prądy zwarciowe łukowe do 100kA przy 508V przez 500 ms.