Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego 8US?

Uproszczona konstrukcja dystrybucji energii

Im łatwiej jest montować i podłączyć systemy i urządzenia do dystrybucji energii elektrycznej, tym szybciej i bardziej elastycznie możesz reagować na potrzeby klientów. Uproszczony montaż i konfiguracja pomagają instalatorom i konstruktorom paneli skrócić czas instalacji, jednocześnie optymalizując przestrzeń szafy sterowniczej.

System szyn zbiorczych 8US umożliwia szybką integrację komponentów elektrotechnicznych z systemami dystrybucji. Modułowa konstrukcja 60 mm minimalizuje okablowanie, oszczędza miejsce i posiada styki szybkiego montażu z podłużnymi uchwytami dla szybkiego i bezpiecznego montażu.

Produkt Fastbus System.

Szybszy i prostszy montaż

Modułowy system szyn zbiorczych redukuje okablowanie, oszczędza miejsce i umożliwia szybką instalację z gotowymi podajnikami obciążenia i stykami szybkiego montażu, pomagając przyspieszyć budowę paneli i montaż dystrybucji energii.

Elastyczna dystrybucja energii

Obsługuje szyny zbiorcze dla prądów do 1400 A, co ułatwia dostosowanie do różnych wymagań dotyczących mocy. Jego modułowa konstrukcja upraszcza konfigurację dla szerokiej gamy zastosowań szafy sterowniczej.

Niższe koszty, globalna niezawodność

Zmniejsz koszty instalacji dzięki mechanicznemu mocowaniu i stykowi elektrycznemu w jednym kroku. Bezpieczna, oszczędzająca miejsce konstrukcja i globalna przydatność sprawiają, że idealnie nadaje się do szaf sterowniczych maszyn i systemów.

Najważniejsze funkcje

Zacznij pracę teraz