LOGO! Miękki komfort
Twórz programy obwodów w FBD i LAD. Twórz indywidualne funkcje w postaci modułów makro, wspieranych przez profesjonalną dokumentację oprogramowania z szeroką gamą funkcji komentarzy i drukowania.
LOGO! Software obsługuje małe projekty automatyzacji poprzez proste i intuicyjne planowanie i stosowanie projektów.
Programy użytkownika można tworzyć, wybierając i łącząc istniejące funkcje za pomocą przeciągnij i upuść. Oprogramowanie oferuje testowanie offline i online, symulację i archiwizację programów obwodów.
W apartamencie znajduje się LOGO! Soft Comfort dla inżynierii, narzędzie Access do przesyłania danych w programie Excel oraz Edytor WWW do tworzenia niestandardowych stron internetowych bez znajomości HTML. Wypróbuj LOGO! Miękki komfort dzięki naszemu oprogramowaniu demonstracyjnemu do testowania, tworzenia, symulacji, archiwizacji i drukowania programów przełączających dla wszystkich LOGO! urządzenia na komputerze.
Twórz logikę bez skomplikowanego kodowania dzięki łatwemu w użyciu środowisku przeciągania i upuszczania. Utwórz w językach Diagram bloku funkcji (FBD) lub Diagram drabinkowy (LAD).
W pełni zaprogramuj symulację wszystkich stanów funkcjonalnych, parametrów i bieżących wartości. Automatyczna konfiguracja komunikacji i wyświetlania w widoku sieciowym.
Skorzystaj z prostego uruchomienia i podłączenia LOGO! Ciesz się bezpłatnymi aktualizacjami do najnowszej wersji oprogramowania, gdy są dostępne.
Twórz programy obwodów w FBD i LAD. Twórz indywidualne funkcje w postaci modułów makro, wspieranych przez profesjonalną dokumentację oprogramowania z szeroką gamą funkcji komentarzy i drukowania.
Skorzystaj z darmowego LOGO! Dostęp do narzędzia umożliwia przesyłanie wartości procesu bezpośrednio do arkusza kalkulacyjnego Excel — podczas pracy aplikacji. To narzędzie jest dostępne jako dodatek do programu Excel w systemie operacyjnym Windows.
Twórz niestandardowe strony internetowe bez wiedzy HTML z darmowym LOGO! Edytor internetowy. Przeciągnij i upuść komponenty do obszaru edytora, aby tworzyć grafiki, pola tekstowe, obrazy i łącza.