Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Directed Energy Material Extrusion - DEMEX w oparciu o LEAM Technologies

LEAM Technologies to start-up, który powstał z Uniwersytetu Technicznego w Monachium. Oferują przemysłowe rozwiązanie krawędziowe umożliwiające rozszerzenie wielkoformatowych drukarek 3D o monitorowanie temperatury i aktywne sterowanie. Umożliwia to przetwarzanie wymagających technicznie tworzyw sztucznych, takich jak PEEK lub podobne, w pierwszej kolejności za pomocą wielkoformatowych drukarek 3D. Technologia ta jest wykorzystywana głównie w sektorach energetyki, motoryzacji, lotnictwa i ogólnej inżynierii mechanicznej.

Dlaczego Poprawa przyczepności warstw w dużym formacie AM?

DEMEX rozwiązuje problem niewystarczającej przyczepności warstw w wielkoformatowej produkcji addytywnej. System wykorzystuje światło generowane przez diody LED dużej mocy do lokalnego ogrzewania podłoża. Światło jest skupione na miejscu przed dyszą. Optymalna temperatura wiązania warstw jest zapewniona na interfejsie bez ryzyka stabilności. Dzięki widocznemu światłu o szerokim spektrum działania DEMEX unika przepisów bezpieczeństwa laserowego.
Części drukowane za pomocą DEMEX wykazują właściwości izotropowe dla wytrzymałości na rozciąganie, ponieważ słaby interfejs między warstwami jest eliminowany. Technologia ta może być stosowana z dowolnym polimerem termoplastycznym i jest odpowiednia do wymagających zastosowań, w których przetwarzane są polimery PEEK, PEI, PESU lub inne wysokowydajne polimery.
DEMEX można modernizować na dowolnej nowej lub istniejącej wielkoformatowej drukarce 3D i integruje się za pomocą standardowych interfejsów komunikacyjnych.
Produkt LeaMS na Siemens Industrial Edge zwiększa udział wartości z Siemens Numerical Control na oprogramowanie Edge Computing i zapewnianie jakości w przyszłych maszynach LFAM.

Punkt ogniskowanego światła generowanego przez DEMEX

Zalety

  • Uzyskaj właściwości części izotropowych
  • Drukowanie na zimnych powierzchniach
  • Monitorowanie temperatury podczas drukowania i przechowywania w celu późniejszej analizy

Dostępne funkcje

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Wymagania wstępne

Wielkoformatowa drukarka 3D do zainstalowania DEMEX

Sprzęt systemowy DEMEX