Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

IKOSA Image Analysis Platform w oparciu o Kolaido

KOLAIDO to prywatna szwajcarska firma dostarczająca oprogramowanie do analizy obrazu, usługi i tworzenie niestandardowego oprogramowania zespołom nauk przyrodniczych na całym świecie.

Platforma IKOSA to elastyczne, niezależne od dostawców rozwiązanie do analizy bioobrazu stworzone w celu rozwiązania kluczowych wyzwań w nowoczesnych obiegach pracy obrazowania. Oparta zaawansowaną sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym, IKOSA umożliwia użytkownikom tworzenie specjalistycznych aplikacji analitycznych bez kodowania, tworząc ustandaryzowane, precyzyjne i powtarzalne informacje z danych próbnych. Opierając się na głębokiej wiedzy specjalistycznej, IKOSA dostosowuje się do złożonych procesów badawczych i wspiera specyficzne wymagania każdego zespołu.

Dlaczego Analiza obrazu oparta na sztucznej inteligencji za pomocą IKOSA®?

IKOSA to platforma do analizy bioobrazu nowej generacji, która zastępuje powolne, subiektywne ręczne przepływy pracy szybką, powtarzalną i godną zaufania sztuczną inteligencją. Łączy intuicyjne zarządzanie danymi obrazów dla wielu użytkowników z narzędziami do szkolenia, oceny i wdrażania własnych modeli głębokiego uczenia się, a także gotowymi do użycia aplikacjami analitycznymi i wizualizacjami. Dla zaawansowanych potrzeb nasi eksperci ds. sztucznej inteligencji wspólnie opracowują i integrują rozwiązania obliczeniowe wizualne, aby skrócić czasy realizacji i wąskie garła.

Zalety

  • Agnostyczne wykorzystanie obrazowania sztucznej inteligencji: uzyskaj natychmiastowy dostęp do najnowocześniejszej sztucznej inteligencji dzięki wielu instrumentom do obrazowania różnych dostawców
  • Brak umiejętności nauki o danych ani kodowania: umożliwiaj obecnym pracownikom laboratorium skuteczne korzystanie z oprogramowania dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika opartemu na przeglądarce
  • Integracja i kompatybilność: standardowe otwarte formaty obrazów i dostawców oraz wysoce elastyczne APIs REST zapewniają bezproblemową integrację z istniejącą infrastrukturą i pakietami oprogramowania, gotowe dla agentów AI
  • Wdrożenie SaaS lokalnie lub online: Twój wybór
  • Bezpłatna wersja próbna online: przetestuj pełną funkcjonalność przez 30 dni, całkowicie bezpłatnie

Dostępne funkcje

Case Study

Kontrola jakości standaryzacji lumenów

Wzmocniona sztuczną inteligencją standaryzacja testu organ-on-chip

IKOSA AI zastosowana do obrazów mikroskopowych z kontrastem fazowym przewiduje tworzenie się światła, poprawiając spójność badań narządów na chipie jako alternatywę dla testów na zwierzętach w odkrywaniu leków w neuronauce.

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...
Mikroskopowa wizualizacja kropli lipidów

Zaawansowana analiza tkanek i hodowli komórek 2D/3D

Zastosowanie IKOSA AI do obrazów 2D/3D układów mikrofizjologicznych, organoidów, mikrotkanek i kultur komórkowych umożliwia ilościową ocenę morfologii i jakości hodowli w celu solidnej kontroli jakości. Wzmacnia to powtarzalność testu i zwiększa zaufanie do odczytów odpowiedzi na lek.

Często zadawane pytania