Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Sustainable Lab Equipment - Siemens Circuit-breakers w oparciu o Koettermann

Köttermann od ponad 75 lat produkuje elastyczne stalowe rozwiązania laboratoryjne w pobliżu Hanoweru. Tworzone są tu komponenty dostosowane do potrzeb klienta, które upraszczają codzienną pracę laboratoryjną, zapewniają zrównoważoną pracę laboratoryjną i bezpieczne środowisko. Spersonalizowany sprzęt obejmuje meble laboratoryjne i szafki oparowe, szafy bezpieczeństwa i materiały niebezpieczne, a także różnorodne rozwiązania w zakresie dostarczania mediów.
Klienci krajowi i zagraniczni są wspierani przez ponad 150 pracowników dzięki wszechstronnej ofercie usług od planowania po konserwację. Sześć firm sprzedażowych i starannie dobranych partnerów handlowych jest wdrażanych na całym świecie, aby spełnić wymagania klientów.

Dlaczego Monitorowanie zużycia energii: wyłączniki Siemens?

Köttermann doradza w zakresie szerokiego zakresu możliwych zmian w celu zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów obiektów. Jednym ze sposobów oszczędzania większej ilości energii jest wymiana starych, energochłonnych urządzeń. Nowoczesne urządzenia laboratoryjne działają bardziej ekonomicznie niż starsze modele. Wyłączniki Siemens 5SL6 COM RCM z możliwościami pomiarowymi umożliwiają między innymi bezpośrednie monitorowanie zużycia energii dla poszczególnych urządzeń w laboratoryjnych szafkach oparowych. W ten sposób odpady energii można wymienić specjalnie.
W celu zwiększenia trwałości działania szafek oparowych, elementy sterujące powietrzem wylotowym Siemens umożliwiają precyzyjne zarządzanie powietrzem wylotowym. Szafy dymowe można włączyć do systemów zarządzania budynkiem poprzez system automatyki Desigo™. Scentralizowane sterowanie i monitorowanie znacznie zmniejszają zużycie energii. Jako wyjątkowa innowacja, elektroniczna jednostka sterująca dymem TouchTronic może być podłączona bezpośrednio do układu sterowania powietrzem wydechowym Siemens.

Zalety

  • Ukierunkowana wymiana urządzeń energochłonnych
  • Łatwiejsza identyfikacja przyczyn awarii

Dostępne funkcje

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Wymagania wstępne