Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Köttermann service supply w oparciu o Koettermann

Köttermann od ponad 75 lat produkuje elastyczne stalowe rozwiązania laboratoryjne w pobliżu Hanoweru. Tworzone są tu komponenty dostosowane do potrzeb klienta, które upraszczają codzienną pracę laboratoryjną, zapewniają zrównoważoną pracę laboratoryjną i bezpieczne środowisko. Spersonalizowany sprzęt obejmuje meble laboratoryjne i szafki oparowe, szafy bezpieczeństwa i materiały niebezpieczne, a także różnorodne rozwiązania w zakresie dostarczania mediów.
Klienci krajowi i zagraniczni są wspierani przez ponad 150 pracowników dzięki wszechstronnej ofercie usług od planowania po konserwację. Sześć firm sprzedażowych i starannie dobranych partnerów handlowych jest wdrażanych na całym świecie, aby spełnić wymagania klientów.

Dlaczego Różnorodne usługi?

Woda, gaz lub prąd — oferujemy spersonalizowane materiały multimedialne dostosowane do Twoich potrzeb. Abyś miał swobodny dostęp oraz najlepszą jakość i czystość w pożądanym miejscu użytkowania. Twoje lokale określają rodzaj rozwiązania: komórki multimedialne oferują niezliczone możliwości i otwartą komunikację, ściany multimedialne są prawdziwymi cudami przestrzeni dyskowej, mosty multimedialne pozostawiają miejsce na powierzchnie robocze, a kolumny multimediów pulpitu są bardzo zmienne.

060720_KöttermannReferenz_TUHH-WEB- 8.jpg

Zalety

  • Tak indywidualna jak Twoja praca: szeroka gama opcji wyposażenia
  • Wykonane z wysokiej jakości stali ocynkowanej elektrolitycznie dla najwyższych wymagań
  • Maksymalna przestrzeń do przechowywania

Dostępne funkcje