Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Köttermann Fume Cupboard Control TouchTronic w oparciu o Koettermann

Köttermann od ponad 75 lat produkuje elastyczne stalowe rozwiązania laboratoryjne w pobliżu Hanoweru. Tworzone są tu komponenty dostosowane do potrzeb klienta, które upraszczają codzienną pracę laboratoryjną, zapewniają zrównoważoną pracę laboratoryjną i bezpieczne środowisko. Spersonalizowany sprzęt obejmuje meble laboratoryjne i szafki oparowe, szafy bezpieczeństwa i materiały niebezpieczne, a także różnorodne rozwiązania w zakresie dostarczania mediów.
Klienci krajowi i zagraniczni są wspierani przez ponad 150 pracowników dzięki wszechstronnej ofercie usług od planowania po konserwację. Sześć firm sprzedażowych i starannie dobranych partnerów handlowych jest wdrażanych na całym świecie, aby spełnić wymagania klientów.

Dlaczego Wygodne sterowanie szafkami oparowymi?

Wielofunkcyjny panel sterowania TouchTronic firmy Köttermann łączy bezpieczne sterowanie dymem i niezbędne funkcje monitorowania jeszcze bardziej wydajnie, co ułatwia obsługę. Ergonomicznie dostosowany do czynności i procesów zachodzących w szafce dymowej, wszystkie funkcje mogą być obsługiwane jedną ręką. Dzięki nowoczesnemu panelowi IPS czytelny i czytelny ekran dotykowy może być obsługiwany w rękawiczkach laboratoryjnych o różnej grubości. Lekkie dotknięcie palcem to wszystko, co jest potrzebne, aby wprowadzić żądane ustawienie - powierzchnia jest odpowiednio wrażliwa na dotyk. Unikalną cechą nowego TouchTronic jest wyświetlacz substancji niebezpiecznych: Wcześniej substancje niebezpieczne były oznaczane na szafce oparowej notatką lub etykietą, ale teraz wyświetlacz pokazuje je cyfrowo. Użytkownicy wybierają odpowiednie symbole ostrzegawcze ze znanych przepisów GHS (Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji, Etykietowania i Pakowania Chemikaliów) i bezpośrednio wpisują dodatkowe uwagi.

Köttermann Inhouse

Zalety

  • Ergonomiczny: wszystkie funkcje szafy dymowej mogą być sterowane po prostu za pomocą TouchTronic
  • Szybka Wysoka moc obliczeniowa podczas pracy
  • Indywidualne Konfigurowanie funkcji dostosowanych do Twojej pracy
  • Ekran dotykowy IPS o wysokim kontraście, może być obsługiwany w rękawiczkach
  • Wyświetlacz substancji niebezpiecznych wskazuje wszystkie używane widoczne substancje niebezpieczne.
  • Uprość swoje codzienne życie zawodowe

Dostępne funkcje

Poznaj zasoby i powiązane produkty