Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard w oparciu o Koettermann

Köttermann od ponad 75 lat produkuje elastyczne stalowe rozwiązania laboratoryjne w pobliżu Hanoweru. Tworzone są tu komponenty dostosowane do potrzeb klienta, które upraszczają codzienną pracę laboratoryjną, zapewniają zrównoważoną pracę laboratoryjną i bezpieczne środowisko. Spersonalizowany sprzęt obejmuje meble laboratoryjne i szafki oparowe, szafy bezpieczeństwa i materiały niebezpieczne, a także różnorodne rozwiązania w zakresie dostarczania mediów.
Klienci krajowi i zagraniczni są wspierani przez ponad 150 pracowników dzięki wszechstronnej ofercie usług od planowania po konserwację. Sześć firm sprzedażowych i starannie dobranych partnerów handlowych jest wdrażanych na całym świecie, aby spełnić wymagania klientów.

Dlaczego Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard?

Szafki oparowe wydobywają energochłonne, klimatyzowane powietrze z laboratorium. Dobrze przemyślany projekt produktu pomaga obniżyć koszty operacyjne przy jednoczesnym zachowaniu tego samego poziomu bezpieczeństwa. Szafka oparowa Köttermann EcoPlus wymaga niewielkiego przepływu powietrza ze względu na specjalną technologię powietrza i konstrukcję. Przy zalecanym, stałym przepływie objętościowym 275 m³/h na metr szerokości dymowej, niskoenergetyczna szafka oparowa zużywa około 30 procent mniej powietrza wywiewanego niż standardowa szafka oparowa na rynku. Pozwala to zaoszczędzić do 1000 euro kosztów operacyjnych rocznie. Centralnym elementem jest unikalna technologia przepływu, która zmniejsza przepływ objętości powietrza przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań bezpieczeństwa. Normy są odpowiednio wysokie: w teście wytrzymałości służącym do oceny wydajności szafek oparowych, rozerwanie gazu testowego EcoPlus jest o 70 procent niższe od wartości granicznej wymaganej przez BG RCI dla szafek oparowych.

220823_Köttermann Niedrigenergieabzug EcoPlus.jpg

Zalety

  • Zmniejsza koszty eksploatacji nawet o 30 procent w zależności od warunków pomieszczenia
  • Trwałość i trwałość dzięki stali jako materiałowi
  • Dużo miejsca na urządzenia dzięki szczególnie dużej głębokości wnętrza
  • Indywidualne urządzenia gazowe, wodne i elektryczne
  • Układ powietrza wylotowego zoptymalizowany pod kątem przepływu

Dostępne funkcje

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Wymagania wstępne

Planowanie PCon: zdecyduj, jakie funkcje będzie miała Twoja przyszła szafka oparowa.