Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Köttermann Bench Type Fume Cupboards w oparciu o Koettermann

Köttermann od ponad 75 lat produkuje elastyczne stalowe rozwiązania laboratoryjne w pobliżu Hanoweru. Tworzone są tu komponenty dostosowane do potrzeb klienta, które upraszczają codzienną pracę laboratoryjną, zapewniają zrównoważoną pracę laboratoryjną i bezpieczne środowisko. Spersonalizowany sprzęt obejmuje meble laboratoryjne i szafki oparowe, szafy bezpieczeństwa i materiały niebezpieczne, a także różnorodne rozwiązania w zakresie dostarczania mediów.
Klienci krajowi i zagraniczni są wspierani przez ponad 150 pracowników dzięki wszechstronnej ofercie usług od planowania po konserwację. Sześć firm sprzedażowych i starannie dobranych partnerów handlowych jest wdrażanych na całym świecie, aby spełnić wymagania klientów.

Dlaczego Wszechstronne urządzenia do użytku ogólnego ?

Wiele różnych rodzajów działań laboratoryjnych i laboratoryjnych wymaga adaptowalnych szafek oparowych. Dlatego uważnie słuchamy i udzielamy szczegółowych porad. Dla każdej aplikacji konfigurujemy szafkę dymową zgodnie z Twoimi specyficznymi potrzebami, abyś mógł bezpiecznie pracować. Twoja praca określa również, jakiego rodzaju szafki dymowej potrzebujesz. Szafka dymu stołowa Köttermann jest idealnym towarzyszem, jeśli szukasz wszechstronnego urządzenia i pracujesz z rozpuszczalnikami organicznymi lub zimnymi lub rozcieńczonymi kwasami.

Szafka oparowa typu ławkowe_Pharma

Zalety

  • Zorientowane na potrzeby: laboratoryjne szafki oparowe zaprojektowane zgodnie z Twoimi zastosowaniami
  • Opłacalność: Minimalne zużycie przy maksymalnym bezpieczeństwie
  • Duża głębokość wnętrza zapewnia dużo miejsca na wyposażenie
  • Boczne lub przednie przyłącza serwisowe ułatwiające podnoszenie wody, gazu itp.
  • Ponadprzeciętna użyteczna głębokość blatu
  • Szafka dymowa do niskich sufitów o wyjątkowej niskiej wysokości montażu (2250 mm)

Dostępne funkcje

Poznaj zasoby i powiązane produkty