Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Intelligent Siemens components for Köttermann fume cupboards w oparciu o Koettermann

Köttermann od ponad 75 lat produkuje elastyczne stalowe rozwiązania laboratoryjne w pobliżu Hanoweru. Tworzone są tu komponenty dostosowane do potrzeb klienta, które upraszczają codzienną pracę laboratoryjną, zapewniają zrównoważoną pracę laboratoryjną i bezpieczne środowisko. Spersonalizowany sprzęt obejmuje meble laboratoryjne i szafki oparowe, szafy bezpieczeństwa i materiały niebezpieczne, a także różnorodne rozwiązania w zakresie dostarczania mediów.
Klienci krajowi i zagraniczni są wspierani przez ponad 150 pracowników dzięki wszechstronnej ofercie usług od planowania po konserwację. Sześć firm sprzedażowych i starannie dobranych partnerów handlowych jest wdrażanych na całym świecie, aby spełnić wymagania klientów.

Dlaczego Inteligentne szafki oparowe Köttermann z integracją Siemens?

Nowoczesne laboratoria stoją przed wyzwaniem harmonizacji bezpieczeństwa, wydajności i zrównoważonego rozwoju. Kluczowym elementem tego jest bezpieczne i energooszczędne sterowanie szafkami oparowymi. Dzięki integracji inteligentnych komponentów Siemens w szafkach oparowych Köttermann stworzono holistyczne rozwiązanie mające na celu optymalizację i monitorowanie zużycia energii w środowiskach laboratoryjnych. Köttermann łączy najwyższe standardy bezpieczeństwa z inteligentną automatyzacją budynków Siemens - dla przyszłościowej technologii laboratoryjnej „Made in Germany”.

Zapotrzebowanie na precyzyjne zarządzanie powietrzem stale napędza rozwój inteligentnych technologii budowlanych. Modułowe komponenty firmy Siemens - od systemu VAV i przepustnicy po wyłączniki, czujniki obecności i skrzydła oraz podłączenie do inteligentnego systemu budynku Desigo CC - tworzą elastyczny, bezpieczny i połączony w sieć system. Wszystkie funkcje można sterować cyfrowo w przyjazny dla użytkownika sposób za pomocą panelu sterowania szafy dymnej Köttermann TouchTronic.

25523-Köttermann-Połączenie obrazów roboczych

Zalety

  • Regulacja przepływu o zmiennej objętości: zoptymalizowana technologia powietrza z sygnałami wizualnymi i akustycznymi.
  • Niższe koszty eksploatacji: Automatyczna regulacja przepływu objętości i sterowane czasowo wyłączanie gniazda oszczędzają energię - nawet w nocy i w weekendy.
  • Maksymalne bezpieczeństwo: dzięki funkcji automatycznego zamykania skrzydła (AutoProtect) oraz monitorowaniu alarmu i temperatury.
  • Inteligentne monitorowanie: precyzyjne rejestrowanie przepływów powietrza, położenia skrzydła, obecności, zużycia energii i stanów pracy. Nie jest wymagana dodatkowa jednostka operacyjna - wszystkie funkcje mogą być sterowane centralnie za pomocą Köttermann TouchTronic.
  • Przyszłościowe sieci: prosta integracja z systemem zarządzania budynkiem Siemens Desigo CC.

Dostępne funkcje

Case Study

111224_KoettermannRepha_WEB-9

Biofarmaceutyki Repha

Rosnące zapotrzebowanie przestrzenne skłoniło do kompleksowego przeprojektowania obiektów laboratoryjnych Repha. Projekt został zainicjowany szybko i w zamian
koordynacja z architektami i projektantami laboratoriów.