Dlaczego Laboratorium Dokładne i niedrogie informacje o jakości wody?
KETOS jest wyjątkowy w porównaniu z innymi urządzeniami do jakości wody na rynku, ponieważ jest w stanie zapewnić klientom samodzielną kalibrację, eliminując potrzebę ręcznej interwencji, elastyczność w wymianie/dodawanie/usuwaniu parametrów w systemie, kontrolowanie częstotliwości testowania i obsługę usługi opartej na menu obejmującą ponad 36 parametrów do wyboru i zaspokajania zmiennych potrzeb. KETOS opracował na zamówienie ponad 48 metod wykrywania z dokładną precyzją laboratoryjną wody powierzchniowej, wody pitnej, ścieków, wód gruntowych, wytwarzanej wody, wody technologicznej i innych. Dzięki przełomowej technologii w 100% automatyzacji pobierania próbek, wykrywania, komunikacji dwukierunkowej, analizy, systemu wczesnego ostrzegania i praktycznych analiz AI, KETOS jest w stanie dostarczać dane w dowolnym miejscu i czasie., zakup materiałów eksploatacyjnych lub martwienie się o budżety na zakup i własny pracochłonny, drogi sprzęt.
Zalety
- 300%-400% poprawa widoczności danych w porównaniu z testami sondowymi i ręcznymi
- Minimalna wydajność pracy 40% osiągnięta dzięki wyeliminowaniu ręcznego pobierania próbek i kalibracji
- 0 naruszeń zgodności monitorowanych przez KETOS SHIELD, 24/7 z wczesnymi ostrzeżeniami
- Laboratorium, praca, materiały, regulacje, unikanie przestojów w zakładach - oszczędności operacyjne
- Kompleksowe zarządzanie danymi z danymi innych firm KETOS + dla praktycznej inteligencji
- Redukcja CO2, zwiększenie ponownego wykorzystania wody, uzupełnianie warstwy wodonośnej, wydajność oczyszczania