Dlaczego Połącz cyfrowy i rzeczywisty świat produkcji ?
Złożoność procesów programowania stale rośnie wraz z rozwojem nowych maszyn i funkcji. Tam, gdzie ręczne sprawdzanie kodów NC pod kątem kolizji jest teraz prawie niemożliwe, w tym miejscu pojawia się symulacja maszyn. Wszyscy producenci używający obrabiarek muszą dziś być w stanie symulować swoje procesy, aby zapewnić spójność między światem cyfrowym a rzeczywistym.
Dzięki naszym zestawom maszyn łączysz świat cyfrowy i rzeczywisty, zapewniając większą wydajność, bezpieczeństwo i produktywność
Te zestawy maszyn służą między innymi jako cyfrowe bliźniaki obrabiarek.
Każdy Machine Kit zawiera dokładny model maszyny z jej kinematyką, postprocesor (niezbędny do przejścia od modelu programowania generowanego w NX CAM do produkcji na maszynie) oraz symulację opartą na kodzie G. Pozwala to na wcześniejsze zidentyfikowanie i dostosowanie potencjalnych źródeł błędów, przed rozpoczęciem produkcji i generowanie niezawodnych gotowych do użycia programów NC dla szerokiej gamy maszyn CNC.