Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

ioFM - fast and cost effective way to Digital Twin w oparciu o ioLabs AG

Napędzamy cyfrową transformację poprzez opracowywanie inteligentnych rozwiązań cyfrowych skoncentrowanych wokół modeli 3D opartych na metodach BIM lub GIS, które działają jako jedno źródło prawdy (SSOT). Nasze zautomatyzowane narzędzia upraszczają zarządzanie danymi, optymalizują przepływy pracy i organizują dane nieustrukturyzowane. Korzystając z IOSync i oprogramowania powered by na naszym IOFramework, tworzymy intuicyjne narzędzia, które obniżają koszty i przyspieszają projekty. Dodatkowo wspieramy procesy BIM i GIS w celu zwiększenia wydajności i poprawy planowania. Zamieniamy cyfrowy bliźniak budynków w codzienną rzeczywistość naszych klientów.

Dlaczego Cyfrowe bliźniaki do zarządzania obiektem z dowolnych danych budynku?

IoFM to platforma Minimal-BIM z dwoma podstawowymi komponentami: usługą modelowania, która przekształca dowolną dokumentację budynku w cyfrowe bliźniaki 3D gotowe do FM, oraz aplikację internetową do przeglądania, eksploracji i zarządzania tymi modelami. Obsługuje plany, CAD, chmury punktów i IFC jako dane wejściowe. Przeznaczony dla właścicieli i operatorów dużych portfeli o mieszanej jakości dokumentacji. Certyfikat ISO 27001 z elastycznym hostingiem, w tym szwajcarskimi centrami danych.

Model budynku 3D z danymi zarządzania pomieszczeniami

Zalety

  • Digitalizuj dowolny budynek: IoFM zamienia wszystko, co masz (starsze CAD, zeskanowane plany, a nawet ręcznie rysowane szkice) w praktyczne cyfrowe bliźniaki. Organizacje posiadające dokumentację mieszanej jakości w całym portfolio mogą osiągnąć stały zasięg cyfrowy bez kosztownych ponownych badań lub pełnego wdrożenia BIM.
  • Zmniejsz czas osiągania wartości dzięki modelowaniu jako usłudze. Wystarczy przesłać istniejące dokumenty budowlane, a ioLabs dostarcza gotowy do użycia model FM. Typowy wdrażanie trwa kilka dni, a nie miesięcy, więc Twój zespół może natychmiast zacząć zarządzać przestrzeniami lub śledzić zasoby zamiast czekać na wdrożenie BIM.
  • Tworzenie i utrzymanie modeli minimalnych BIM kosztuje ułamek pełnych projektów BIM. Dostęp oparty na przeglądarce eliminuje licencje na oprogramowanie komputerowe. Model subskrypcji z przejrzystymi cenami za pokój oznacza brak ukrytych kosztów, idealny dla organizacji, które potrzebują praktycznych możliwości FM.
  • Ujednolicaj dane budynku z różnych źródeł (DWG, chmury punktów, ręcznie rysowane plany lub kombinacja wszystkich) w jeden Digital Twin. Niezależnie od tego, czy zarządzasz 5 budynkami, czy 500, każdy członek zespołu uzyskuje dostęp do jednego źródła prawdy za pośrednictwem aplikacji IoFM Webb App. Brak konfliktów wersji, brak chaosu udostępniania plików, brak silosów danych.

Dostępne funkcje

Case Study

Model 3D kompleksu przemysłowego z drzewami

Digitalizacja kampusu wielobudowlanego dla armasuisse

W tym projekcie ioLabs dostarczył zunifikowany model cyfrowy dla kampusu z 16 budynkami, wykorzystując podejście IOFM do modelowania lekkiego. Dostarczyliśmy ustrukturyzowany zbiór danych w formacie IFC.

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Digitalizacja kampusu wielobudowlanego dla armasuisse

W tym projekcie ioLabs dostarczył zunifikowany model cyfrowy dla kampusu z 16 budynkami, wykorzystując podejście IOFM do modelowania lekkiego. Dostarczyliśmy ustrukturyzowany zbiór danych w formacie IFC, który bezproblemowo integruje się z istniejącą infrastrukturą GIS za pośrednictwem Esri.

Często zadawane pytania